配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌21 A
插针: 3
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Power
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
  • Número de contactos 3
  • Detalles Según la norma IEC 61984, se trata de un conector no encapsulado. El usuario debe garantizar la protección contra descarga eléctrica mediante el tipo de instalación apropiada.
  • Contenidos del paquete 400 piezas en bobina
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 21 A
  • Voltaje nominal 180 V
  • Voltaje nominal conforme a IEC 60664-1
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación ≥1,74 mm
  • Distancia de deslizamiento
    ≥1,74 mm Placa de circuitos impresos
    ≥1,89 mm Conector
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,39 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0,1 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.325 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140203990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415