登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
15 12 026 2401 000
型号: 15 12 026 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 26p PL1 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 12 026 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 26p PL1 220pcs
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
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
har-flex®
Tanımlama
Signal
Eleman
公连接器
Kontak açıklaması
直式
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
回焊焊接接线方式 (THR)
Bağlantı türü
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Kontak sayısı
26
Paket içeriği
每卷220个
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1.27 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1.27 mm
İstifleme yüksekliği
3.25 mm
Açıklık mesafesi
≥ 0.4 mm
Creepage mesafesi
≥ 0.4 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
< 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
0.5 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
Malzeme (parça)
液晶聚合物 (LCP)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
23 g
Menşei ülkesi
中国
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140201347
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found