配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 26P PL1
har-flex distance adapter 20mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 Adapter
  • 插针端子介绍 Male contact Male contact
版本
  • 连接方式
    Mezzanine
    Cable to cable
  • 针数 26
  • 连接长度 2.5 mm
  • 包装内容
    60 pieces in a tray
    5 trays per box
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆码高度 20 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 13 N
  • 拔出力 ≤ 13 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭长度 1.5 mm
Material properties
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 正在准备当中
商业数据
  • 包装尺寸 300
  • 净重 3.06 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140307292
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415