Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Motherboard to daughtercard connection
15 22 074 2601 000
型号: 15 22 074 2601 000
har-flex str f 9.05mm 74p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 74
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 22 074 2601 000
har-flex str f 9.05mm 74p PL1 280pcs
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
Category
连接器
Series
har-flex®
Identification
Signal
Element
母连接器
Description of the contact
直式
Version
Termination method
回焊焊接接线方式 (SMT)
Connection type
主板到子插件板
堆栈
Number of contacts
74
Pack contents
每卷280个
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
1.27 mm
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
Stacking height
9.05 mm
Clearance distance
≥ 0.4 mm
Creepage distance
≥ 0.4 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
< 25 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 59.2 N
Withdrawal force
≥ 11.1 N
≤ 51.8 N
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
Material (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
中国
GTIN
5713140202276
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
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
Selection Guide for Mezzanine Applications