配套产品
配套产品 新
型号: 15 11 028 2601 333
har-flex str m 1.75mm 28p PL1
har-flex str m 1.75mm 28p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 28
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 11 028 2601 333
har-flex str m 1.75mm 28p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element 公连接器
  • Opis kontaktu 直式
  • Cechy The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Wersja
  • Metoda przyłączenia 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Typ połącznia
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Liczba kontaktów 28
  • Zawartość opakowania 样品
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1.27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1.27 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 1.75 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0.4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0.4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 22.4 N
  • Siła wycofania
    ≥ 4.2 N
    ≤ 19.6 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 21 g
  • Kraj pochodzenia 中国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140116283
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较