登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 11 051 3010 334
型号: 14 11 051 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-5 SAMPLE WH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 5
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 14 11 051 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-5 SAMPLE WH
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Header
Спецификация
Horizontal
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (SMT)
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
5
Содержимое упаковки
Sample
Технические характеристики
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Номинальный ток
6 A
Номинальное напряжение
160 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Расстояние между проводниками
1.5 mm
Длина пути тока утечки
1.6 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 25 N
Усилие расстыковки
≥ 5 N
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Виброустойчивость
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Цвет (контактная вставка)
White
Материал (контакты)
Copper alloy
Spring steel
Поверхность (контакты)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
0.718 g
Страна изготовления
Vietnam
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140205871
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found