配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 101 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 10
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 101 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung horizontal
Ausführung
  • Anschlussart Push-In-Federkraftanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 10
  • Kodierung Kodierstifte separat bestellen.
  • Leiterplattenbefestigung mit Schraubflansch
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² starr
    0,14 ... 1,5 mm² flexibel
    0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
    0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 3,5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 11 A
  • Bemessungsspannung 150 V
  • Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Abisolierlänge 9 ... 10 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farbe Einsatz grün
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Sn steckseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140209787
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较