登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Connecteurs de câble et cordons
14 31 231 4106 000
型号: 14 31 231 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-23 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connecteur
Horizontal
Raccordement à lame de pression
Intensité nominale: 11 A
Contacts: 23
Alliage de cuivre
Sn Côté accouplement
Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride à vis
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Vert
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-23 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Connecteur
Spécification
Horizontal
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
23
Codage
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride à vis
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Rigide
0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de conducteur (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
3,5 mm
Intensité nominale
11 A
Tension nominale
150 V
Tension de claquage
2,5 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
9 ... 10 mm
Limite de température
-40 ... +110 °C
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Vert
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn Côté accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Homologations
CE
UKCA
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Tchéquie
GTIN
5713140209886
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637