配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 31 101 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 10
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 101 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Pionowo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 10
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0.05 ... 1.5 mm² 实心
    0.05 ... 1 mm² 绞线
    0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Przekrój przewodu AWG 30 ... AWG 14
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 5 ... 6 mm
  • Moment dokręcający 0.2 ... 0.25 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M2
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Kolor (wkład) 绿色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) Sn 界面端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 8,26 g
  • Kraj pochodzenia Włochy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140115545
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较