PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 251 4401 000
型号: 14 31 251 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-25 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 25
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 251 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-25 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Vertical
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
25
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
0,05 ... 1,5 mm² Sencillo
0,05 ... 1 mm² Trenzado
0,5 ... 1 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
0,1 ... 1 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
Sección de cable [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3,5 mm
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
150 V
Voltaje de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado
5 ... 6 mm
Par de apriete
0,2 ... 0,25 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Tamaño
M2
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Color (inserto)
Verde
Material (contactos)
Slitina mědi
Superficie (contactos)
Sn Na straně konektoru
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
V souladu s předpisy (s výjimkou)
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Neobsahuje
Sustancias REACH ANNEX XIV
Neobsahuje
Sustancias REACH SVHC
Ano
Sustancias REACH SVHC
Olovo
Sustancias de la Proposición California 65
Ano
Sustancias de la Proposición California 65
Olovo
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
GTIN
5713140208940
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415