myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Accessories
1
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Cable connectors and cable assemblies
14 31 131 5102 000
품번들: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
수평적
Push-in 스프링 케이지 터미네이션
정격 전류: 11 A
접점: 13
구리 합금
Sn 체결 측면
코딩: 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
녹색
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Accessories
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
har-flexicon®
Element
Connector
Specification
Horizontal
Version
Termination method
Push-in-spring-cage termination
Connection type
PCB to cable
Number of contacts
13
Coding
Please order coding pins separately.
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.14 ... 1.5 mm² Solid
0.14 ... 1.5 mm² Stranded
0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Conductor cross-section
AWG 30 ... AWG 14
Contact rows
1
Contact spacing (termination side)
3.81 mm
Rated current
11 A
Rated voltage
150 V
Rated impulse voltage
2.5 kV
Pollution degree
3
Stripping length
9 ... 10 mm
Limiting temperature
-40 ... +110 °C
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Colour (insert)
Green
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn Mating side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvals
CE
UKCA
Commercial data
Packaging size
1
GTIN
5713140209916
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다