配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 14 31 031 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
弹片接线
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 蓝
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 031 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación de mordaza de resorte
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 3
  • Número de contactos de datos 2
  • Numero de contactos especiales 1x Blindaje
  • Especificación de contactos especiales Blindaje
  • Codificación
    Blanco
    azul
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0.08 ... 1.5 mm² 实心
    0.08 ... 1.5 mm² 绞线
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 实心
    AWG 28 ... AWG 16 绞线
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión SPE T1-B
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Distancia de separación ‌ 3.7 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 3.7 mm
  • Longitud de pelado del cable 4 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) PA46
  • Color (aislante) 灰色
  • Material (contactos)
    铜合金
    弹簧钢
  • Superficie (contactos)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 250
  • Peso neto 3,48 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140280106
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415