登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 171 7401 000
型号: 14 31 171 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-17 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 17
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 171 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-17 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
Dikey
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
17
Kodlama
Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Tek damarlı
0,05 ... 2,5 mm² Çok damarlı
0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
0,1 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
İletken kesiti (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
5,08 mm
Nominal akım
15 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıyırma uzunluğu
6 ... 7,5 mm
Sıkma torku
0,5 ... 0,6 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +110 °C
Boyut
M3
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Poliftalamid (PPA)
Renk (parça)
Yeşil
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Sn Eşleşme tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çekya
GTIN
5713140209534
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15