登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
14 31 231 7401 000
型号: 14 31 231 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-23 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flexicon®
Elemento
Corpo connettore
Specifiche
Verticale
Versione
Collegamento
Collegamento a vite
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
23
Codifica
Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Solido
0,05 ... 2,5 mm² Flessibile
0,5 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
0,1 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
5,08 mm
Corrente d'esercizio
15 A
Tensione di esercizio
250 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Lunghezza di spellatura
6 ... 7,5 mm
Coppia di serraggio
0,5 ... 0,6 Nm
Temperatura massima
-40 ... +110 °C
Taglia
M3
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Poliftalammide (PPA)
Colore (inserto)
Verde
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Sn Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Repubblica Ceca
GTIN
5713140209596
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15