配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 12 051 6050 333
har-flexicon MTV-5 Sample
har-flexicon MTV-5 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 5
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 051 6050 333
har-flexicon MTV-5 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Maschio
Versione
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 5
  • Contatti per trasmissione dati 4
  • Numero di contatti speciali 1x Schermo
  • Specifiche dei contatti speciali Schermo
  • Settori di applicazione per saldatura ad onda THR
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5 mm
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +105 °C
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietà del materiale
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Ag su Ni Lato contatti
    Ag su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140279872
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415