登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Интерфейсы оператора
Служебные интерфейсы
...
har
-port
USB
09 45 452 1951
型号: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1 m
连接方式: 2个A型插座 - A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har
-port
Элемент
Service interfaces
Спецификация
USB 2.0
Версия
Длина кабеля
1 m
Тип соединения
2x type A jack - type A connector
Крепление
Screwable in cover plates
Технические характеристики
Температура окружающей среды
-25 ... +70 °C
Циклы стыковки
≥ 1,500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
silver
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Спецификации и допуски
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
86.5 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140060692
eCl@ss
27060304 Appliance cord (data cable)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling