登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Przyciski panelowe
Interfejsy serwisowe
...
har
-port
USB
09 45 452 1903 XL
型号: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
连接方式: A型插座-A型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har
-port
Element
Interfejsy serwisowe
Specyfikacje
USB 2.0
Wersja
Typ połącznia
Jack typ A - Jack typ A
Mocowanie
Przykręcane śrubami do płyt pokrywy
Charakterystyka techniczna
Temperatura otoczenia
-25 ... +70 °C
Ilość łączeń
≥ 1.500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
18,73 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140386662
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222