Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Kablo konnektörü Düz
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Nominal akım: 1.5 A
Kontaklar: 8
Bakır alaşımı
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm Ni ≥ 2,6 µm üzerinde Eşleşme tarafı, Ni ≥ 3 µm üzerinde Sn ≥ 1,8 µm Sonlandırma tarafı
PushTrigger
Malzeme: Polikarbonat (PC), Poliamid (PA)
Koruma derecesi: IP20