配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Identification Data
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement autodénudant
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Type C
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,23 ... 0,36 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Diamètre extérieur ≤1,6 mm
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Intensité nominale 3 A par contact en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7)
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Résistance d'isolement >500 MΩ
  • Résistance de contact ≤ 30 mΩ
  • Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Température de stockage -30 ... +60 °C
  • Humidité relative
    95 % sans condensation (exploitation)
    95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Force d'insertion ≤ 25 N
  • Force d'arrachement ≤ 25 N
  • Cycles de connexion ≥ 5.000
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Diamètre de câble 6 ... 7,2 mm
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,5 kV
  • Force de rétention ≥80 N verrouillage
  • Résistance aux vibrations
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/axe
    5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Résistance aux chocs
    30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
    50 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (blindage)
    Acier inoxydable
    Ni ≥ 1,6 µm Côté accouplement (blindage)
    Sn ≥ 0,9 µm sur Ni ≥ 0,9 µm Côté raccordement (blindage)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm sur Ni ≥ 2,6 µm Côté accouplement
    Sn ≥ 3 µm sur Ni ≥ 1,8 µm Côté raccordement
  • Matériau (capot/embase)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 5
  • Poids net 4,466 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 82055980
  • GTIN 5713140455061
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较