配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 010 1827 075
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 7,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1827 075
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Codering Type A
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +60 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Vlamvertraging
    IEC 60754-2 Zonder halogeen
    IEC 61034 Rookdichtheid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140259379
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较