登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
8
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori date
Industrial Ethernet
97 00 000 2641
型号: 97 00 000 2641
ix industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 97 00 000 2641
ix industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
HARTING ix Industrial
®
Identificare
Data
Element
Conector cablu
Specificație
Drept
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Ecranare
Complet ecranat, 360° contact de ecranare
Număr de contacte
8
Codificare
Tip C
Tip blocare
PushTrigger
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,23 ... 0,36 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
Diametru exterior fir
≤1,2 mm
Curent nominal
1,5 A
Curent nominal
3 A per contact când se utilizează cu 4 contacte (1,2,6,7)
Tensiune nominală
50 V AC
60 V DC
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezistenţă izolaţie
>500 MΩ
Rezistenţă de contact
≤ 30 mΩ
Rezistenţa ecranajului
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Temperatură de depozitare
-30 ... +60 °C
Umiditate relativă
95 % Fără condensare (în funcţionare)
95 % Fără condensare (depozitare/transport)
Forţă de inserţie
≤ 25 N
Forţă de extragere
≤ 25 N
Cicluri de cuplare
≥ 5.000
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Diametru cablu
6 ... 7,2 mm
Tensiune de test U
r.m.s.
0,5 kV
Forţă de reţinere
≥80 N blocare
Rezistenţă la vibraţii
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/axă
5,72 m/s² conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Rezistenţă la şoc
30 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
50 g / 30 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Poliamidă (PA)
Culoare (inserţie)
Negru
Material (ecranare)
Oţel inoxidabil
Ni ≥ 1,6 µm Partea de cuplare (ecranare)
Sn ≥ 0,9 µm peste Ni ≥ 0,9 µm Partea terminaţiilor (ecranare)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm peste Ni ≥ 2,6 µm Partea de cuplare
Sn ≥ 3 µm peste Ni ≥ 1,8 µm Partea terminaţiilor
Material (carcasă/priză)
Policarbonat (PC)
Poliamidă (PA)
Culoare (carcasă/priză)
Negru
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
Da
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408