Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en carte d'extension
09 55 256 6619 741
型号: 09 55 256 6619 741
15p ANG LP F PL2 M3 SL_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 256 6619 741
15p ANG LP F PL2 M3 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
连接器
Série
D-Sub
Identification
标准
Elément
连接器
Spécification
Low-profile
Description du contact
冲压
弯式
Version
Méthode de raccordement
回焊焊接接线方式 (SMT)
Genre
母头
Taille
D-Sub 2
Type de connexion
主板到子插件板
Nombre de contacts
15
Type de verrouillage
带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
Contenu du kit
每卷 160 个
Données techniques
Distance entre rangées
2.84 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2.76 mm
Intensité nominale
5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
> 5 x 10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 25 mΩ
Couple de serrage
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Limite de température
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Force d'insertion
≤ 50 N
Force d'arrachement
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Classe de performance
2
符合 CECC 75301-802 标准
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1.6 mm
Hauteur d'assemblage
3.6 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Couleur (d'insert)
黑色
Matériau (contacts)
铜合金
接地:压铸锌
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
3,000 g
Pays d'origine
越南
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140220119
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found