配套产品
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
型号: 20 82 600 1006
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,6m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A  0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 20 82 600 1006
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie preLink®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1 preLink®
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,6 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 32 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140242463
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较