Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 64 312 7230
25 way Straight Female 1k Wout
25 way Straight Female 1k  Wout

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌7.5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 3
Termoplastická pryskyřice (PCT), Pokovená ocel
C-filtr 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 25
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 64 312 7230
25 way Straight Female 1k Wout
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Filtr
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Soustružený
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 3
  • Filtr C-filtr 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Počet kontaktů 25
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 7,5 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -20 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice (PCT)
    Pokovená ocel
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 16,24 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85322400
  • GTIN 5713140075603
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace
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
Porovnejte