配套产品
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
型号: 20 82 600 2008
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.8m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 20 82 600 2008
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada preLink®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 preLink®
  • Konektor 2 preLink®
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,8 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 27/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -35 ... +70 °C Bez pohybu
    -5 ... +50 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 44 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140258419
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600