配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
1
型号: 21 34 970 0394 002
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0394 002
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 7/8ʺ
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    7/8ʺ
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.2 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 1.5 mm2
  • 针数 3
  • 电源针数 2
  • 特殊插针数 1
  • 特殊插针规格 接地针
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140236738
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较