配套产品
配套产品
型号: 21 34 970 0495 075
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 7,5m
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0495 075
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 7/8ʺ
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    7/8ʺ
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Number of contacts 4
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 883 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146433
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600