设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 989 9597 006
型号: 21 34 989 9597 006
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9597 006
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
5x1,5mm² PVC grey
连接器1
7/8 4pole+PE male angled overm unshld
连接器2
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
标识
类别
Okablowanie systemowe
系列
Złącza okrągłe 7/8ʺ
原件
Wiązki kablowe
规格
Wstępne zmontowany na obu stronach
连接器1
7/8ʺ
Męski Kątowy
连接器2
7/8ʺ
Żeński Kątowy
电缆类别
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
0,6 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 1,5 mm²
Liczba kontaktów
5
Liczba kontaktów mocy
4
Liczba kontaktów specjalnych
1x Kontakt PE
Specyfikacja kontaktów specjalnych
Kontakt PE
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
170 g
原产国
Czechy
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140146716
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found