登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
7/8ʺ
21 34 990 0597 015
型号: 21 34 990 0597 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0597 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
5x1,5mm² PVC grey
1. csatlakozó
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
Azonosítás
Kategória
System cabling
Sorozat
Circular connectors 7/8ʺ
Elem
Cable assemblies
Specifikáció
Pre-assembled on one side
1. csatlakozó
7/8ʺ
Female Angled
Kábeltípus
Copper cable (round)
Verzió
Kábelhossz
1.5 m
Kábel erek száma
5
Magfelépítés
5x 1.5 mm²
PE
Érintkezők száma
5
Energiátviteli érintkezők száma
4
Különleges érintkezők száma
1x PE contact
A különleges érintkezők műszaki adatai
PE contact
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
245,2 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140146907
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found