登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
7/8ʺ
21 34 969 7597 010
型号: 21 34 969 7597 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 969 7597 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
5x1,5mm² PVC grey
Conector 1
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
Conector 2
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
7/8ʺ
Macho Reto
Conector 2
7/8ʺ
Fêmea Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
1 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 1,5 mm²
Número de Pólos
5
Número de contatos de potência
4
Número de contatos especiais
1x contato terra
Especificação de contatos especiais
contato terra
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
208,5 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140146228
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found