Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 02 201 0212 00
7/8" f 3p screw 6-8mm str
7/8" f 3p screw 6-8mm str

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes
Anya
Poliamid (PA), Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Érintkezők: 3
Bronz
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm² max.
Névleges áramerősség: ‌12 A
Polibutilén-tereftalát (PBT)
Csavaros rögzítés
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 02 201 0212 00
7/8" f 3p screw 6-8mm str
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors 7/8ʺ
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Straight
Verzió
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 3
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 mm² max.
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 300 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III (protection by low voltage)
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +85 °C
  • Kábel átmérője 6 ... 8 mm
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Anyag (érintkezők) Bronze
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Lead
    Imidazolidine-2-thione
  • ECHA SCIP szám dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140224612
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás