登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 케이블 커넥터
전력 및 신호 커넥터
09 64 122 7240
型号: 09 64 122 7240
9 way Straight Male 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 122 7240
9 way Straight Male 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
필터
요소
커넥터
접점 설명
역전식
직선형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
젠더
수형
규격
D-Sub 1
필터
C-필터 3900 pF ±20% @ ≤100 V
컨택트핀 개수
9
잠금 유형
피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
기술적 특성
정격 전류
7.5 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
제한 온도
-20 ... +125 °C
성능 레벨
2
CECC 75301-802 규격 준수
체결 주기
≥ 250
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지 (PCT)
도금강
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
상업용 데이터
포장 규격
25
총 중량
8 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140074774
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found