配套产品
配套产品 新
Combinables
3
饰品
9
型号: 09 55 156 3616 741
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 156 3616 741
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
饰品
9
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Low-profile
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 1
  • Bağlantı türü Anakarttan ek karta
  • Kontak sayısı 9
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
  • Paket içeriği Makarada 160 parça
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2,84 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,76 mm
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 30 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performans seviyesi
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1.6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging 无
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • Yüzey (kontaklar) 镍表面镀贵金属
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 3.023,333 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140068865
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469