配套产品
配套产品
Combinables
32
備件
2
型号: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
面板安装
压铸锌
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
32
備件
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri
    Yuvarlak konnektörler M12
    RJ45
  • Konnektör 1
    Dişi
    4 kutup
    RJ45
  • Aksesuar tipi Adaptör
  • Aksesuarın açıklaması Panel geçişi
Sürüm
  • Soket tipi Dişi
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Panel kalınlığı 2,1 ... ‌4,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 40 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140138308
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400