配套产品
配套产品
型号: 09 45 453 2611
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器环
适配器: 22.3 mm
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 2611
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Type of accessory Adapter ring
  • Adapter for 22.3 mm
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤2.5 Nm 固定螺母
  • Operating temperature -25 ... +70 °C
  • Storage temperature -50 ... +85 °C
Material properties
  • Colour (accessories)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 5.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN
    5713140450158
    5713140450165
  • eCl@ss 27371242 Front bezel pushbutton
  • ETIM EC002036
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较