配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9925
Han Adapter Blocks to D-Sub
Han Adapter Blocks to D-Sub

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装板
用于1个D-Sub
金属
适配器: Han® 10 A 中的 D-Sub 3
注释
比较
型号: 09 20 000 9925
Han Adapter Blocks to D-Sub
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Adapter plate
  • Описание аксессуаров for 1 x D-Sub
  • Переходник для D-Sub 3 in the Han® 10 A
Версия
  • Содержимое упаковки
    Two-piece adapter
    2 fixing screws for adapter
    2 fixing screws for D-Sub connector
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Metal
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 10 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140038189
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较