配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油、耐 UV
1x 50 mm²
聚烯烃共聚物
注释
比较
型号: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Olje- och UV-tålig
Version
  • Antal kärnor 1
  • Ledarstruktur 1x 50 mm²
  • Skärmning Oskärmad
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 11,7 mm ± 0,3 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin kopolymer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 45545-2
    EN 50264-1
    NFPA 130
    EN 50264-3-1
    UN/ECE-R 118
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85446010
  • eCl@ss 27.061.801,00
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较