配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0900
Battery Hydraulic Punch Driver
Battery Hydraulic Punch Driver

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电池液压冲压机
用于产生连接器面板切口, 冲压压力: 60 kN
注释
比较
型号: 09 99 000 0900
Battery Hydraulic Punch Driver
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Werkzeuge
  • Werkzeugtyp AKKU-Hydraulikstanze
  • Werkzeugbeschreibung
    zum Erzeugen von Blechausschnitten für Steckverbinder
    Stanzkraft: 60 kN
Ausführung
  • Lieferumfang
    in Kunststoffkoffer
    Lithium-Ionen-Akku 18 V, 3 Ah
    Ladegerät
    Zubehör
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 7.000 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 84672920
  • GTIN 5713140108202
  • eCl@ss 21049090 Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 27110000