登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Afschermingsframe, grijpframes
09 00 000 5341
型号: 09 00 000 5341
CLAMP FOR 5 MM CABLE DIAMETER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
紧固夹
用于屏蔽框架
钢
注释
比较
型号: 09 00 000 5341
CLAMP FOR 5 MM CABLE DIAMETER
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Type accessoire
Klem
Beschrijving van het accessoire
voor afschermingsframes
Technische eigenschappen
Kabeldiameter
5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Staal
Oppervlak (accessoires)
Verzinkt
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
1,313 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140002593
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
Industrial Connectors Han®