配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0008 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 ledare och hylsor
  • Kontaktdon 2
    M16
    Hona Vinklad
    6 poler
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Oljetålig
    Halogenfri
    Silikonfri
  • Funktioner
    Mycket flexibel
    Kompatibel med släpkedja
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Ledarstruktur 1x 2x 0,5 mm²
  • Applikationsområde för fasthållning av bromsförbindning
Förbindningsdata
  • Märkspänning 60 V DC
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -20 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140675018
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较