配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0007 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 draad eindferrules
  • Connector 2
    M16
    Vrouwelijk Haaks
    6 polen
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    In grote mate oliebestendig
    Zonder silicone
  • Eigenschappen Geslagen
Versie
  • Kabellengte 20 m
  • Kernstructuur 2x 0,5 mm²
  • Toepassingsgebied voor stopremverbinding
Aansluit data
  • Nominale spanning 60 V DC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -5 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140675025
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较