Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
61 88 720 0007 0300
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Specifiche
两端预接
Connettore 1
线端套筒
Connettore 2
M16
母头 弯式
6 针
Tipo di cavo
铜质电缆 (圆型)
Descrizione del cavo
非常防油
无硅
Caratteristiche
绞线
Versione
Lunghezza del cavo
3 m
Struttura conduttore
2x 0.5 mm²
Settori di applicazione
用于制动闸连接
Dati collegamento
Tensione nominale
60 V DC
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
灰色
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60332-1 阻燃性
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
220 g
Paese di origine
罗马尼亚
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140275416
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found