Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei, Fără halogeni, Fără silicon
Lungimea cablului: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 bucşe de capăt de fir
  • Conector 2 Circular (mamă) 9 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
    Fără silicon
  • Caracteristici
    Flexibilitate ridicată
    Compatibil cu lanţul de tracțiune
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Structură miez 1x 2x 0,5 mm²
  • Domeniu de utilizare pentru conexiunea frânei de blocare
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 160 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140274808
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați