登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Soluciones personalizadas
Siemens Cables de sistema
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Cables de conexión para accionamientos ebm-papst EC
61 88 720 0018 0500
型号: 61 88 720 0018 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0018 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
manguitos de extremo de hilo
Conector 2
Circular (hembra) de 9 contactos
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Sin halógenos
Exento de silicona
Características
Muy flexible
Cadena de arrastre compatible
Versión
Longitud de cable
5 m
Estructura de núcleo
1x 2x 0,5 mm²
Campo de aplicación
para conexión de freno de retención
Datos de terminación
Tensión nominal
60 V DC
Características técnicas
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C no desplazado
-20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
240 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140274815
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found