配套产品
配套产品
型号: 09 45 453 2604
Button cap red
Button cap red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
按钮帽
扁平组装
红色
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 2604
Button cap red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Series har-button
  • Type of accessory Button cap
  • Description of the accessory Flat assembly
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Material properties
  • Colour (accessories) Red
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140449930
  • eCl@ss 27371207 Protective cover for command devices
  • ETIM EC002040
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较