附件
09 45 453 1603
型号: 09 45 453 1603
Button cap transparent
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
按钮帽
扁平组装
透明
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 1603
Button cap transparent
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
按钮开关
系列
har
-button
附件种类
按钮帽
附件介绍
扁平组装
版本
安装孔直径
22.3 mm
材料特性
颜色(附件)
透明
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 508 NKCR2.E534795
CSA 22.2 No. 14-18 NKCR8.E534795
商业数据
包装尺寸
10
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140449350
5713140449343
eCl@ss
27371207 控制电路电器保护盖
ETIM
EC002040
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found