登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
附件
電纜緊固件
19 00 000 5099
型号: 19 00 000 5099
Cable Gland M40x1,5 20-32mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M40
夹持范围: 20 ... 32 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 50
注释
比较
型号: 19 00 000 5099
Cable Gland M40x1,5 20-32mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han
®
CGM-M
Typ příslušenství
Kabelová vývodka
Technické vlastnosti
Utahovací moment
≤15 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče
50
Mezní teplota
-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost
M40
Upínací rozsah
20 ... 32 mm
Šířka přes rohy
55 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabelové vývodky)
Mosaz
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (svěrací objímka)
Polyamid (PA)
Povrch (příslušenství)
Niklováno
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Olovo
Číslo ECHA SCIP
6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
210,1 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
74122000
GTIN
5713140123854
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts