矩形连接器
...
附件
电缆出线密封圈
09 00 000 6010
型号: 09 00 000 6010
Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆密封圈
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 12 ... 13.5 mm
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 6010
Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
Těsnění kabelu
Popis příslušenství
Han
®
Split Hood
1× kabelový vstup
Široké provedení
Technické vlastnosti
Upínací rozsah
12 ... 13,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
NBR
Barva (příslušenství)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
8,88 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
40169300
GTIN
5713140191754
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts