配套产品
配套产品
型号: 09 45 453 2606
Calotte blue
Calotte blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
帽盖
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 2606
Calotte blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Operatörsgränssnitt
  • Serie har-light
  • Tillbehörstyp Kalott
Version
  • Installationshålets diameter 30,5 mm
Materialprestanda
  • Färg (tillbehör) Blå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 0,936 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140449954
  • eCl@ss 27.371.231,00
  • ETIM EC001072
  • UNSPSC 24.0 39111815
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较