配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9167
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
紧固链
有孔眼
注释
比较
型号: 09 67 002 9167
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Fastening chain
  • Описание аксессуаров with eyelets
Версия
  • Содержимое упаковки Rivet
Свойства материала
  • Длина 250 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0.003 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140570528
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400